??
CAD model selection
K0369.160
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0369 - Eccentric bushes and assembly tool for lateral spring plungers
Bill of material
K0369.160
BESTKIPP
Order No.
K0369.160
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
10 mm
D3
diameter
16 mm
H
height
11.9 mm
M
2 mm
PASS
Suitable for Lateral Spring Plungers with D =
10
GEW
Approx. weight
0.0094 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245026197
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions